Certificaciones

Certificaciones

En Prysmian, consideramos que la calidad, seguridad y preservación del medio ambiente son aspectos primordiales en todas nuestras operaciones.

La certificación de producto en Prysmian es un proceso fundamental, en el cual una organización independiente de terceros verifica que nuestros productos cumplen con los más altos estándares de calidad y seguridad establecidos en las normativas vigentes. Este proceso garantiza que nuestros productos cumplen con los requisitos específicos y brindan un rendimiento confiable y seguro a nuestros clientes.

 

La certificación de nuestros Sistemas de Gestión representa un compromiso continuo con la excelencia operativa. Este proceso implica controles rigurosos y mejoras constantes en nuestros procesos y servicios para asegurar que cumplimos con los requisitos relacionados con la calidad, seguridad y protección del medio ambiente. La validación por parte de un tercero refuerza aún más nuestra dedicación a mantener los más altos estándares en todas nuestras actividades empresariales.

CERTIFICACIONES

CERTIFICADO ACREDITACIÓN EMA - Ensayo bajo la norma NMX-EC-17025-IMNC-2018 ISO/IEC 17025:2017

CERTIFICADO ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de de la seguridad y salud en el trabajo

CERTIFICADO ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental

CERTIFICADO TL 9000-H R6.3/R5.7 - Sistema de Gestión de la Calidad-Telecomunicaciones

UL - UL Solutions

CSA - Cannadian Standards Association

CIDET - Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico

CFE - Comisión Federal de Electricidad

ANCE - Asociación de Normalización y Certificación