Catálogos

CABLES DE ENERGÍA

Cable de cobre desnudo semiduro NMX

Cable de aluminio desnudo AAC 1350 CFE

Cable de aluminio desnudo 1350 y alma de acero ACSR CFE

Cable de aluminio desnudo 1350 y alma de acero con aluminio soldado ACSR/AS CFE

Guía de instalación de conductores aéreos

COBRE | NMX | CABLE THW-LS/THHW-LS

COBRE | UL | CABLE THHN/THWN-2/MTW

COBRE | NMX | CABLE XHHW-2

COBRE | NMX | CABLE XHHW-2 XLPO

COBRE | NMX | CABLE RHH/RHW-2 CT SR 600V

COBRE | NMX | CABLE RHH/RHW-2 EP/CPE CT SR 600V

COBRE | NMX | CABLE RHH/RHW-2 CT SR 2kV

COBRE | CFE | CABLE THHW-LS

COBRE ESTAÑADO | IEC | CABLE SOLAR H1Z2Z2-K PRYSUN

ALUMINIO | IEC | CABLE PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS VOLTENAX HDPE

ALUMINIO | IEC | CABLE PARA INSTALACIONES SUBTERRANEAS VOLTENAX LS0H

ALUMINIO | NMX | CABLE STABILOY MX

ALUMINIO | NMX | CABLE XHHW-2 XLPO

ALUMINIO AA-8000 | NMX | CABLE XHHW-2 XLPO

COBRE | NMX | CABLE VNTC MULTICONDCUTOR | NEUTRO | THHN/THWN-2

COBRE | NMX | CABLE VNTC MULTICONDCUTOR | NEUTRO + TIERRA | THHN/THWN-2

ALUMINIO AA-8000 | NMX | CABLE STABILOY TIPO MC

COBRE | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

ALUMINIO | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

ALUMINIO | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | CFE | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

ALUMINIO | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/LS0H AMA | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | NMX| CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN XLPE-RA/PEAD CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN EPR/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

COBRE | NMX | CABLE DE MEDIA TENSIÓN EPR/PVC | CT-SR | CON PANTALLA DE HILOS PARA AMBIENTES HÚMEDOS

ALUMINIO | UL | CABLE DE MEDIA TENSIÓN EPR LF/PVC XLF | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES SECOS

COBRE | UL | CABLE DE MEDIA TENSIÓN EPR LF/PVC XLF | CT-SR | CON PANTALLA DE CINTAS PARA AMBIENTES SECOS

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 300 mm² Cu LS0H CT IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 300 mm² Cu LS0H IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 95 mm² Cu PEAD IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 95 mm² Cu LS0H IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 185 mm² Cu LS0H CT IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 185 mm² Cu LS0H IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 1250 kcmil Cu LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 42/66 (72.5) kV XLPE 1200 mm² Cu LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1250 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu PVC CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu HDPE CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu HDPE CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu HDPE CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 2000 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 110 kV XLP 800 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 150 kV XLP 2000 kcmil Cu PVC CFE E0000-17

High voltage single conductor cable 115 kV XLP 2000 kcmil Cu PVC CFE E0000-17

High voltage single conductor cable 115 kV XLP 2000 kcmil Cu HDPE SC IEC 60840

High voltage single conductor cable 150 kV XLP 2000 kcmil Cu HDPE SC IEC 60840

CABLE DE POTENCIA MONOCONDUCTOR 150 kV XLP 2000 kcmil Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 500 kcmil Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 kcmil Cu HDPE SC AEIC

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 500 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 750 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 2000 kcmil Cu PEAD CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 800 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1600 kcmil Cu PVC CFE E0000-17

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 4/0 AWG Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 500 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 500 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 750 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 400 mm² Cu LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 500 mm² Cu LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 800 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 4/0 AWG Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 500 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 500 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 69 kV XLP 750 kcmil Cu HDPE IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 132 kV XLP 800 mm2 Cu HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 132 kV XLP 800 mm2 Cu LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 36/66 (72.5) kV XLPE 25 mm2 LS0H

Cable de potencia monoconductor 26/45 (52) kV XLP 120 mm² Al PVC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 750 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 1000 mm² Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 138 kV XLP 800 mm² Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 132 kV XLP 1200 mm² Al LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 750 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 400 mm² Al LS0H SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 150 kV XLP 2500 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 110 kV XLP 1200 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 750 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 800 mm² Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 800 mm² Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 1000 kcmil Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 132 kV XLP 1000 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 110 kV XLP 500 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 115 kV XLP 630 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 110 kV XLP 630 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

Cable de potencia monoconductor 110 kV XLP 1200 mm2 Al HDPE SC IEC 60840

CABLES PARA TELECOM

Cable Óptico ADSS Antiroedor Vanos de 240 m

ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestión Ambiental

ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Diseño y producción de cable trenzado y aislado

IATF16949-2016 - Sistemas de Gestión de la Calidad - Diseño y producción de cable trenzado y aislado

ACCESORIOS PARA CABLES

Conector Solar TECPLUG PMC-4 SUN

Conectores para Instalaciones Solares Fotovoltaicas

Empalme ADIF 3kV Cold Shrink Joint

Empalme Contráctil en Frío 0.6/1 KV

Terminal ELASTICFIT TMF-E ELTO

SFT/EC Terminal Enfilable en frío

Manguito Tornillería Fusible

ELASCON MSCT/EC-630-A Conector en T de 630A

ELASCON MSCEA/EC-630-A Conector en T Asimétrica de 630A

Empalme ELASPEED

Disolvente LIENER Limpieza de Cables y Equipos Eléctricos

Maletines herramientas PRYSMIAN MT

GIS Epoxy Insulator Termination EGS 170 System voltage: 170kV

Composite Insulator Termination TES 170/50 System voltage: 170kV

Composite Insulator Termination TES 245/55 System voltage: 300kV

GIS Epoxy Insulator Termination EGS 245/101 System voltage: 300kV

GMS300CA Sectionalized Premoulded Joint for Extruded Cables

LBM 3/90 X Cable Sheath Disconnecting Link Box With SVL Ur 10 Kv

LBM 3/X Cable Sheath Disconnecting Link Box

OTC-123-X Composite Outdoor Termination

Cinta Eléctrica Auto Soldable i10